För inbyggnad av samlingsskenehållare.
- Art. nr.:
- SV 9640080
- Utförande
- för fastsättning i tak-/golvområdet
- Användningsområden
- För inbyggnad av samlingsskenehållare
- Material
- Rostfritt stål
- Poltal
- 100 mm
- Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,6 kg
- Bruttovikt
- 1,84 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177368019
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 100 mm skencentrumavstånd, för TS tak-/golvområdet (D: 600 mm
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)