Systemfastsättning för Maxi-PLS

Art. nr.: SV 9640150

För inbyggnad av samlingsskenehållare.

Art. nr.:
SV 9640150
Utförande
för inbyggnad i det bakre området i mitten (185 mm)
Användningsområden
För inbyggnad av samlingsskenehållare
Material
Rostfritt stål
Poltal
3-polig
185 mm
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Passar för
Skåptyp: TS 8
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,278 kg
Bruttovikt
2,28 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177266452
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 185 mm skencentrumavstånd, för TS bakre sektionen