Denna artikel utgår: 31 jan. 2020
- Art. nr.:
- SV 9650098
- Utförande
- för inbyggnad i det bakre området upptill/nedtill
- Användningsområden
- För inbyggnad av samlingsskenehållare
- Material
- Rostfritt stål
- Poltal
- 150 mm
- Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 3200
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 4,216 kg
- Bruttovikt
- 4,415 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177576810
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 150 mm skencentrumavstånd, för TS bakre sektionen (upptill/nedtill)
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)