För inbyggnad av samlingsskenehållare.
- Art. nr.:
- SV 9674102
- Användningsområden
- För inbyggnad av samlingsskenehållare
- Material
- Rostfritt stål
- Poltal
- 1-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- Flat-PLS 60
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,7 kg
- Bruttovikt
- 0,72 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177606364
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60)