Systemfastsättning för Flat-PLS

Art. nr.: SV 9674154

För inbyggnad av samlingsskenehållare.

Art. nr.:
SV 9674154
Utförande
för inbyggnad i det bakre området i mitten (185 mm)
Användningsområden
För inbyggnad av samlingsskenehållare
Material
Rostfritt stål
Poltal
3-polig
185 mm
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 100
Passar för
Skåptyp: TS 8
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,698 kg
Bruttovikt
2,897 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177626546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 185 mm skencentrumavstånd, för TS bakre sektionen
Godkännanden
CSA + CSAus