För inbyggnad av samlingsskenehållare.
- Art. nr.:
- SV 9674162
- Utförande
- för inbyggnad i tak-/golvområdet/direkt över/under kopplingsbrytare
- Användningsområden
- För inbyggnad av samlingsskenehållare
- Material
- Rostfritt stål
- Poltal
- 3-polig4-polig
120 mm - Passar för samlingsskenesystemet
- Flat-PLS 60
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,896 kg
- Bruttovikt
- 2,095 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177606401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm skencentrumavstånd, för TS tak-/golvområdet (D: 600 mm