Systemfastsättning för Flat-PLS

Art. nr.: SV 9674174

För inbyggnad av samlingsskenehållare.

Art. nr.:
SV 9674174
Utförande
för användning som vertikal koppling
Användningsområden
För inbyggnad av samlingsskenehållare
Material
Rostfritt stål
Poltal
3-polig
165 mm
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 100
Passar för
Skåptyp: TS 8
Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177606432
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV System attachment, for busbar support, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 166 mm bar centre distance, for TS (D: 600 mm)