För inbyggnad av samlingsskenehållare.
- Art. nr.:
- SV 9674184
- Utförande
- för inbyggnad i tak-/golvområdet/direkt över/under kopplingsbrytare
- Användningsområden
- För inbyggnad av samlingsskenehållare
- Material
- Rostfritt stål
- Poltal
- 3-polig4-polig
165 mm - Passar för samlingsskenesystemet
- Flat-PLS 100
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 3,12 kg
- Bruttovikt
- 3,32 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177606456
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm skencentrumavstånd, för TS tak-/golvområdet (T: 800 mm
- Godkännanden
- CSA + CSAus