Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

Art. nr.: VX 8617180

För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.

Art. nr.:
VX 8617180
Produktbeskrivning
För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp.
Fördelar
Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast
Systemhålning på alla fyra sidor
Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX
In enclosure height 1600 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter VX SE
In enclosure width 1600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Montagemöjligheter VX sockel
För sockelbredd 1600 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm
Passar för
Sockelsystem VX
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
6,72 kg
Bruttovikt
6,92 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177829183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 1600 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Load brochure
Manual