- Art. nr.:
 
- VX 8617200
 
- Produktbeskrivning
 
- För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplingsskåp. 
 
- Fördelar
 
- Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast 
 
- Systemhålning på alla fyra sidor 
 
- Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metriska skruvar 
 
- Material
 
- Stålplåt 
 
- Ytbehandling
 
- Förzinkad 
 
- Leveransens omfattning
 
- Inkl. fastsättningsmaterial 
 
- Inbyggnadsmöjligheter VX
 
- In enclosure height 2000 mm, on the inner mounting level 
 
- Inbyggnadsmöjligheter VX SE
 
- In enclosure height 2000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility 
 
- Passar för
 
- Skåptyp: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm  
- Förpackningsenhet
 
- 4 st. 
 
- Nettovikt
 
- 7,56 kg
 
- Bruttovikt
 
- 8,62 kg
 
- Tullvarukod
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177829206 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Produktbeskrivning
 
- 
VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 2000 mm