PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskena, fästvinkel och ihopbyggnadsvinkel, möjliggör en typtestad konstruktion enligt IEC 61 439-1.
- Art. nr.:
- SV 9686539
- Produktbeskrivning
- För sammankoppling av samlingsskenor från skåp till skåp.
- Material
- E-Cu
- Dimension
- Längd: 180 mm
- Tvärsnittsarea
- 30 mm x 10 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,96 kg
- Bruttovikt
- 0,97 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,46
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177935952
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeskrivning
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 180 mm