PE/PEN-ihopbyggnadsvinkel E-Cu

Art. nr.: SV 9686589

PE/PEN-kombinationen, som består av samlingsskena, fästvinkel och ihopbyggnadsvinkel, möjliggör en typtestad konstruktion enligt IEC 61 439-1.

Art. nr.:
SV 9686589
Produktbeskrivning
För sammankoppling av samlingsskenor från skåp till skåp.
Material
E-Cu
Dimension
Längd: 180 mm
Tvärsnittsarea
80 mm x 10 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,56 kg
Bruttovikt
2,563 kg
Kopparandel (kg/st)
0,63
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeskrivning
SV PE/PEN baying bracket E-Cu
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions