Montageplåtsmodul

Art. nr.: SV 9666100

Med montageplåt, täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666100
Produktbeskrivning
Möjligt inbyggnadsdjup 105–140 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 250 mm
Höjd: 450 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
Mått för montageplåt (B × H)
188 mm x 416 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,17 kg
Bruttovikt
2,185 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177676046
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivning
SV Montageplåtarmoduler (ISV), 1 BE (250 mm, 3 HE (450 mm, montageplåt BH: 188x416 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual