Med montageplåt, täckplåten kan plomberas.
- Art. nr.:
- SV 9666150
- Produktbeskrivning
- Möjligt inbyggnadsdjup 105–140 mm. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 600 mm - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4 - Mått för montageplåt (B × H)
- 438 mm x 566 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 6,15 kg
- Bruttovikt
- 6,16 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177676114
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivning
- SV Montageplåtarmoduler (ISV), 2 BE (500 mm, 4 HE (600 mm, montageplåt BH: 538x566 mm)
- Dokumentation
- Manual