För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.
- Artikelnummer:
- SV 9666200
- Produktbeskrivning
- För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 150 mm - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 1 - Antal profilskenor 35/15
- 1
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,13 kg
- Bruttovikt
- 1,14 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177676169
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivning
- SV Moduler med profilskenor (ISV), 2 BE (500 mm, 1 HE (150 mm, 1 profilskenor)
- Dokumentation
- Further instructions