Apparatprofilskenmodul

Art. nr.: SV 9666213

För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666213
Produktbeskrivning
För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 750 mm
Höjd: 300 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Antal profilskenor 35/15
2
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,641 kg
Bruttovikt
2,841 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177676183
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivning
SV Moduler med profilskenor (ISV), 3 BE (750 mm, 2 HE (300 mm, 2 profilskenor)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Further instructions