Apparatprofilskenmodul

Art. nr.: SV 9666223

För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med bärprofilskenor 35/15 mm. Täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666223
Produktbeskrivning
För inbyggnad av kopplingsplintar, kopplingsenheter osv. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Kan förskjutas med 25 mm hålraster. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 750 mm
Höjd: 450 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
Antal profilskenor 35/15
3
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,9 kg
Bruttovikt
4 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177676206
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivning
SV Moduler med profilskenor (ISV), 3 BE (750 mm, 3 HE (450 mm, 3 profilskenor)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual