Norminsatsmodul

Art. nr.: SV 9666270

För montage av norminsatsmoduler, täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666270
Produktbeskrivning
För montage av norminsatsmoduler. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Skydd: Polystyrol
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 250 mm
Höjd: 600 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 4
Max. delningsenheter á 18 mm: 48
Antal profilskenor
4
Antal hål
4
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,35 kg
Bruttovikt
1,36 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177676251
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivning
SV Norminsatsmoduler (ISV), 1 BE (250 mm, 4 HE (600 mm, 4 x 12 delningsenheter)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Further instructions