För montage av norminsatsmoduler, täckplåten kan plomberas.
- Art. nr.:
- SV 9666293
- Produktbeskrivning
- För montage av norminsatsmoduler. Med DIN-skenor 35 x 15 mm. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Skydd: Polystyrol - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 750 mm
Höjd: 300 mm - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Max. delningsenheter á 18 mm: 72 - Antal profilskenor
- 2
- Antal hål
- 6
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,45 kg
- Bruttovikt
- 2,46 kg
- Tullvarukod
- 85369001
- EAN
- 4028177676282
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivning
- SV Norminsatsmoduler (ISV), 3 BE (750 mm, 2 HE (300 mm, 6 x 12 delningsenheter)
- Dokumentation
- Manual