För montage av vanliga effektbrytare upp till 250 A resp. 630 A.
- Art. nr.:
- SV 9666440
- Produktbeskrivning
- Passar till montage av vanliga effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 450 mm - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3 - Passar för tillverkare (typ)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,53 kg
- Bruttovikt
- 2,54 kg
- Tullvarukod
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivning
- SV Effektbrytarmodul (ISV), 2 BE (500 mm), 3 HE (450 mm)
- Dokumentation
- Manual