För kabelföring.
- Art. nr.:
- SV 9666670
- Produktbeskrivning
- För montage vid DIN-skena 35 x 15 mm utan verktyg för kabelinföring på baksidan av apparatprofilskenmoduler.
- Material
- Polyamid
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 0,08 kg
- Bruttovikt
- 0,086 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177676572
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeskrivning
- SV Kabelhållare (ISV)
- Dokumentation
- Manual