För horisontell indelning av bärramen i VX/TS skåp.
- Art. nr.:
- SV 9666724
- Produktbeskrivning
- För horisontell indelning av bärramen i skåpet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
- Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 4
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,3 kg
- Bruttovikt
- 1,351 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177676732
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Tvärprofil, 4 BE (1000 mm, för TS, SE
- Dokumentation
- Manual