För vertikal indelning av bärramen i VX/TS/SE skåp.
- Art. nr.:
- SV 9666706
- Produktbeskrivning
- För vertikal indelning av bärramen i skåpet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Dimension
- Höjd: 900 mm
- Modell
- Höjdenheter (HE) á 150 mm: 6
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Bruttovikt
- 2,2 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 8,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177691520
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Montageprofil (ISV), 6 U (900 mm, för TS, SE
- Dokumentation
- Further instructions