Montageprofiler ISV för VX

Art. nr.: SV 9666711

För vertikal indelning av bärramen i VX/TS/SE skåp.

Art. nr.:
SV 9666711
Produktbeskrivning
För vertikal indelning av bärramen i skåpet.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Dimension
Höjd: 1.650 mm
Modell
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 11
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
3,654 kg
Bruttovikt
4,06 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177691544
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Montageprofil (ISV), 11 HE (1650 mm, för TS, SE
Dokumentation
Manual