För anslutning av koppar- och aluminiumledare samt laminerade kopparskenor.
- Art. nr.:
- SV 9666350
- Produktbeskrivning
- För anslutning av koppar- och aluminiumledare. För laminerade kopparskenor eller en- och flertrådiga ledare med ihoppressad ändhylsa.
- Material
- Duroplastisk plast
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Montagekrav
- För att täcka över plintblocket behövs beröringsskyddsmodulen 9666.020
- Märkström max.
- 400 A
- Poltal
- 5-polig
- Anslutning av rundledare
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 25 x 21 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,807 kg
- Bruttovikt
- 5,08 kg
- Tullvarukod
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Anslutningsplint (ISV), 400 A, 690 V, 5-polig, anslutning rundledartvärsnitt, 1x50-240/2x25-120 mm, klämutrymme BH: 25x21 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions