För fastsättning av samlingsskenor för N och PE. Täckplåten kan plomberas.
- Art. nr.:
- SV 9666590
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av samlingsskenor 12 x 5/10, 20 x 5/10 och 30 x 5/10 mm för N och PE. Täckplåten kan plomberas.
- Material
- Skydd: Polystyrol
Fäste: Glasfiberförstärkt plast
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 300 mm - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 1
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2 - Passar för samlingsskenor
- 12 × 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,304 kg
- Bruttovikt
- 1,452 kg
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Produktbeskrivning
- SV Samlingskenemoduler N/PE (ISV), 1 BE (250 mm, 2 HE (300 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions