Samlingsskenemodul N/PE

Art. nr.: SV 9666603

För fastsättning av samlingsskenor för N och PE. Täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666603
Produktbeskrivning
För fastsättning av samlingsskenor 12 x 5/10, 20 x 5/10 och 30 x 5/10 mm för N och PE. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
Fäste: Glasfiberförstärkt plast
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Färg
RAL 7035
Dimension
Bredd: 750 mm
Höjd: 300 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Passar för samlingsskenor
12 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,78 kg
Bruttovikt
2,88 kg
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177676503
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Produktbeskrivning
SV Samlingskenemoduler N/PE (ISV), 3 BE (750 mm, 2 HE (300 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions