Samlingsskenemodul för säkringskomponenter

Art. nr.: SV 9666533

För konfiguration av säkringselement Diazed/Neozed och NH-säkringslastfrånskiljare.

Art. nr.:
SV 9666533
Produktbeskrivning
För tillbyggnad av neozedsäkringselement E18, E27, E33 och D-Switch samt NH-säkringslastfrånskiljare stl. 000 och stl. 00 (3-polig, 60 mm skencentrumavstånd).
Material
Skydd: Polystyrol
Fäste: Glasfiberförstärkt plast
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 750 mm
Höjd: 300 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 2
Passar till art. nr.
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Passar för samlingsskenor
12 × 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,6 kg
Bruttovikt
2,62 kg
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177676428
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Produktbeskrivning
SV Samlingskenemoduler (ISV), 3 BE (750 mm, 2 HE (300 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions