Frånskiljarnivåfötter för NH-säkringslastfrånskiljare

Art. nr.: SV 9666420

Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare stl. 2/3 för montageplåtsuppbyggnad.

Art. nr.:
SV 9666420
Produktbeskrivning
Lämpad för montage av NH-säkringslastfrånskiljare för montageplåtsuppbyggnad.
Material
Stålplåt
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
Vid användning av frånskiljarfästet behövs även beröringsskyddsmodulen 9666.060
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 450 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
Passar till art. nr.
9344.210
9344.230
9344.250
9344.310
9344.330
9344.350
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,5 kg
Bruttovikt
1,66 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177679917
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Frånskiljarnivåfötter (ISV), 2 BE (500 mm, 3 HE (450 mm, för NH-säkringslastfrånskiljare stl. 2/3
Dokumentation
Manual