För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (100/185 mm skencentrumavstånd).
- Art. nr.:
- SV 9666550
- Produktbeskrivning
- För NH-säkringsfrånskiljarlister stl. 00 till 3 (3-polig, 100/185 mm skencentrumavstånd).
- Material
- Skydd: Polystyrol
Fäste: Glasfiberförstärkt plast - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- För att kablarna ska kunna anslutas utan problem måste en beröringsskyddsmodul eller en samlingsskenemodul N/PE installeras över eller under modulerna på NH-säkringslastfrånskiljarlisten.
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 750 mm - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 5 - För byggstorlek
- 8 x Gr. 00
- 4 x Gr. 1
- 4 x Gr. 2
- 4 x Gr. 3
- Passar till art. nr.
- 9677.XXX
- Passar för samlingsskenor
- 40 × 10 mm
- 50 × 10 mm
- 60 × 10 mm
- Samlingsskenornas mellanavstånd
- 185 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 3,84 kg
- Bruttovikt
- 3,89 kg
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177676435
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivning
- SV Moduler för NH-säkringslastfrånskiljare (ISV), 2 BE (500 mm, 5 HE (750 mm, för 8 x storlek 00, 4 x storlek 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions