För vertikal indelning av bärramen i AX/AE skåpet.
- Art. nr.:
- SV 9666756
- Produktbeskrivning
- För vertikal indelning av bärramen i skåpet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Dimension
- Höjd: 900 mm
- Modell
- Höjdenheter (HE) á 150 mm: 6
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,034 kg
- Bruttovikt
- 1,234 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177679948
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Montageprofil (ISV), 6 HE (900 mm), för AE
- Dokumentation
- Manual