För montage av ISV utbyggnadsmoduler i AX/AE skåp.
- Art. nr.:
- SV 9666831
- Produktbeskrivning
- För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
- Material
- Montagesats: Stålplåt, förzinkad
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad - Leveransens omfattning
- Montagesats
Profilskenor
Beröringsskydd
Inkl. fastsättningsmaterial - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 6 - Passar till art. nr.
- 1090.000
- Passar för
- Bredd: 600 mm
Höjd: 1.000 mm
Djup: 250 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,8 kg
- Bruttovikt
- 5,98 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177803763
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Inbyggnadssats (ISV), 2 BE (500 mm), 6 HE (900 mm), för AE (BHD: 600 x 1000 x 250 mm)
- Dokumentation
- Manual