För montage av ISV utbyggnadsmoduler i AX/AE skåp.
- Art. nr.:
- SV 9666851
- Produktbeskrivning
- För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
- Material
- Montagesats: Stålplåt, förzinkad
DIN-skena: Stålplåt, förzinkad
Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad - Leveransens omfattning
- Montagesats
Profilskenor
Beröringsskydd
Inkl. fastsättningsmaterial - Modell
- Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 7 - Passar till art. nr.
- 1019.000
- 1213.000
- 1305.000
- Passar för
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 300 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 9 kg
- Bruttovikt
- 9,52 kg
- Tullvarukod
- 83024900
- EAN
- 4028177803749
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Inbyggnadssats (ISV), 3 BE (750 mm), 7 HE (1050 mm), för AE (BHD: 1000 x 1200 x 300 mm)
- Dokumentation
- Manual