Inbyggnadssats ISV för VX

Art. nr.: SV 9666912

För montage av ISV utbyggnadsmoduler i VX skåp.

Art. nr.:
SV 9666912
Produktbeskrivning
För montage av ISV utbyggnadsmoduler i skåp.
Material
Fäste till montagestomme Stålplåt, förzinkad
Beröringsskydd: Stålplåt, lackerad
Beröringsskydd, på sidan: PVC
Leveransens omfattning
Fäste till montagestomme
Beröringsskydd
Inkl. fastsättningsmaterial
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 3
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 12
Passar till art. nr.
9666.916
9666.956
Passar för
Bredd: 850 mm
Höjd: 2.000 mm
Djup: 400 mm
600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
8 kg
Bruttovikt
8,5 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177923294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
ISV Inbyggnadssats för VX, 3 BE (750 mm), 12 HE (1800 mm), BxH: 850x2000 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual