Sidogavelmodul för apparatutrymme för inre underindelning

Art. nr.: SV 9673082

Skiljevägg för apparatutrymmen, för ihakning i TS-rastret.

Art. nr.:
SV 9673082
Produktbeskrivning
Skiljevägg för apparatutrymmen, för ihakning i TS-rastret. Förberedd för ihakning av montagevinklar för horisontell avskärmning i apparatutrymmen eller montageplåtar. Två TS-systemhålningar gör det möjligt att använda ytterligare TS-tillbehör. Med sidoväggsmoduler för reducerat djup i apparatutrymmet och en hjälpkonstruktion med TS-montageskenor 17 x 17 mm kan ett skåpövergripande frirum skapas i sidogavelområdet, t.ex. för att skapa ett samlingsskenesystem.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
For compartment depth
800 mm
Dimension
Höjd: 200 mm
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
9,444 kg
Bruttovikt
9,62 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177575844
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Sidogavelmodul för apparatutrymme, H: 200 mm för D: 800 mm
Datablad
Allmän teknisk information