Skiljevägg för apparatutrymmen, för ihakning i TS-rastret.
- Art. nr.:
- SV 9673086
- Produktbeskrivning
- Skiljevägg för apparatutrymmen, för ihakning i TS-rastret. Förberedd för ihakning av montagevinklar för horisontell avskärmning i apparatutrymmen eller montageplåtar. Två TS-systemhålningar gör det möjligt att använda ytterligare TS-tillbehör. Med sidoväggsmoduler för reducerat djup i apparatutrymmet och en hjälpkonstruktion med TS-montageskenor 17 x 17 mm kan ett skåpövergripande frirum skapas i sidogavelområdet, t.ex. för att skapa ett samlingsskenesystem.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- For compartment depth
- 800 mm
- Dimension
- Höjd: 600 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 9,834 kg
- Bruttovikt
- 10,352 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177575868
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Sidogavelmodul för apparatutrymme, H: 600 mm för D: 800 mm