Sidogavelmodul för apparatutrymme för kabelanslutningsutrymme

Art. nr.: SV 9673089

För montage av ett Maxi-PLS skensystem för kabelanslutning.

Art. nr.:
SV 9673089
Produktbeskrivning
För montage av ett Maxi-PLS skensystem för kabelanslutning.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenesystemet
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Dimension
Höjd: 450 mm
Passar för
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
11,4 kg
Bruttovikt
12 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177575875
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Sidogavelmodul för apparatutrymme, H: 450 mm för D: 800 mm
Datablad
Allmän teknisk information