Kan fästas på TS-ramen, på sidogavelmodulen eller mellan en ramprofil och en hjälpkonstruktion, gör det möjligt att skjuta in avskärmningar i apparatutrymmen.
- Art. nr.:
- SV 9673408
- Produktbeskrivning
- Montagevinkeln kan fästas på TS-ramen, på sidogavelmodulen eller mellan en ramprofil och en hjälpkonstruktion. Förborrade monteringshål gör det möjligt att skjuta avskärmningar i apparatutrymmen.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- For compartment depth
- 800 mm
- Längd
- 752 mm
- Dimension
- Längd: 752 mm
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Nettovikt
- 4,88 kg
- Bruttovikt
- 5 kg
- Tullvarukod
- 73182900
- EAN
- 4028177574472
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Montagevinkel, L: 752 mm för avskärmning för apparatutrymme