Montagevinkel för avskärmning i apparatutrymmen och effektbrytarbärskena

Art. nr.: SV 9673426

Sätts fast på sidogavelmodulen, på det övre planet kan effektbrytarbärskenan fästas, gör det möjligt att skjuta in avskärmningar i apparatutrymmen.

Art. nr.:
SV 9673426
Produktbeskrivning
Montagevinkeln fästs på sidogavelmodulen. Förborrade monteringshål gör det möjligt att skjuta avskärmningar i apparatutrymmen. På det övre planet kan effektbrytarbärskenan fästas.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
For compartment depth
600 mm
Längd
552 mm
Dimension
Längd: 552 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,786 kg
Bruttovikt
1,986 kg
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Montagevinkel, L: 552 mm för avskärmning för apparatutrymme, och effektbrytarbärskena
Datablad
Allmän teknisk information