För montage av öppna effektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.
- Art. nr.:
- SV 9673004
- Produktbeskrivning
- För montage av lufteffektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.
- Material
- Stålplåt, 2,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 351 mm
- Montagekrav
- För montage behövs 2 montagevinklar vardera för avskärmningar i apparatutrymme och profilskena för effektbrytare.
- Dimension
- Längd: 351 mm
- Passar för
- Bredd: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 2 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177578319
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Air circuit-breaker support rail, L: 351 mm, for TS (W: 400 mm)
- Dokumentation
- Manual