Avskärmning för apparatutrymme

Art. nr.: SV 9673443

För horisontell avskärmning i apparatutrymmen.

Art. nr.:
SV 9673443
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidogavelmodulerna en formunderdelning enligt form 3 eller 4.
Material
Stålplåt, 1,25 mm
Ytbehandling
Förzinkad
For compartment depth
400 mm
Montagekrav
För montage av en avskärmning krävs 2 montagevinklar.
Dimension
Bredd: 306 mm
Djup: 370 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
4,4 kg
Bruttovikt
4,42 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177704756
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Avskärmning för apparatutrymme, BD: 306x370 mm för TS (B: 400 mm
Datablad
Allmän teknisk information