Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Art. nr.:
- SV 9673484
- Utförande
- Med ventilationsöppning
- Produktbeskrivning
- För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidogavelmodulerna en formunderdelning enligt form 3 eller 4.
- Material
- Stålplåt, 1,25 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- For compartment depth
- 425 mm
- Montagekrav
- För montage av en avskärmning krävs 2 montagevinklar.
- Dimension
- Bredd: 706 mm
Djup: 445 mm - Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 11,448 kg
- Bruttovikt
- 12,05 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177543577
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Avskärmning för apparatutrymme, BD: 706x445 mm för TS (B: 600 mm