Avskärmning för apparatutrymme

Art. nr.: SV 9673485

För horisontell avskärmning i apparatutrymmen.

Art. nr.:
SV 9673485
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidogavelmodulerna en formunderdelning enligt form 3 eller 4.
Material
Stålplåt, 1,25 mm
Ytbehandling
Förzinkad
For compartment depth
600 mm
Montagekrav
För montage av en avskärmning krävs 2 montagevinklar.
Dimension
Bredd: 706 mm
Djup: 588 mm
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
15,08 kg
Bruttovikt
15,872 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177543614
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Avskärmning för apparatutrymme, BD: 706x588 mm för TS (B: 800 mm