Avskärmning för apparatutrymme med genomföring för vertikala samlingsskenesystem

Art. nr.: SV 9673456

För horisontell avskärmning av apparatutrymmen med vertikala samlingsskenor.

Art. nr.:
SV 9673456
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
För horisontell avskärmning av apparatutrymmen med vertikala samlingsskenor. Bildar i kombination med sidogavelmodulerna en form 3 eller 4 lösning.
Material
Stålplåt, 1,25 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Montagehålbild
Bredd:412 mm
Djup:201 mm
For compartment depth
600 mm
Montagekrav
För montage av en avskärmning krävs 2 montagevinklar.
Dimension
Bredd: 506 mm
Djup: 588 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
7,976 kg
Bruttovikt
8,395 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177571037
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Avskärmning för apparatutrymme, BD: 506x588 mm för TS (B: 600 mm, med samlingsskenor
Datablad
Teknik i detalj