Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Art. nr.:
- SV 9673458
- Utförande
- Med ventilationsöppning
- Produktbeskrivning
- För horisontell avskärmning av apparatutrymmen med vertikala samlingsskenor. Bildar i kombination med sidogavelmodulerna en form 3 eller 4 lösning.
- Material
- Stålplåt, 1,25 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Montagehålbild
- Bredd:412 mm
Djup:201 mm - For compartment depth
- 800 mm
- Montagekrav
- För montage av en avskärmning krävs 2 montagevinklar.
- Dimension
- Bredd: 506 mm
Djup: 788 mm - Passar för
- Bredd: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 12 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177571051
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Avskärmning för apparatutrymme, BD: 506x788 mm för TS (B: 600 mm, med samlingsskenor