Plåtfläns för avskärmning i apparatutrymme med genomföring

Art. nr.: SV 9673504

För täckning av genomföring.

Art. nr.:
SV 9673504
Produktbeskrivning
För täckning av genomföring.
Material
ABS PMMA
Dimension
Bredd: 250 mm
Höjd: 223,5 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,996 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Gland plate, WH: 250x223,5 mm, for compartment divider with duct, for TS (W: 400 mm)