Plåtfläns för sidogavelmoduler för apparatutrymme (inre uppdelning)

Art. nr.: SV 9673192

För täckning av kabelinföringar.

Art. nr.:
SV 9673192
Produktbeskrivning
För täckning av kabelinföringar.
Material
PVC, 3 mm
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7004
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
For side panel module height
200 mm
600 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,65 kg
Bruttovikt
0,8 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177578401
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Plåtfläns, BH: 113x152,5 mm för apparatutrymme sidogavelmodul, (H: 200/600 mm
Datablad
Allmän teknisk information