Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Art. nr.:
- SV 9673193
- Produktbeskrivning
- För täckning av kabelinföringar.
- Material
- PVC, 3 mm
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7004
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- For side panel module height
- 300 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,652 kg
- Bruttovikt
- 0,655 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177684751
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Plåtfläns, BH: 213x152,5 mm för apparatutrymme sidogavelmodul, (H: 300 mm