Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogavelmodulen för apparatutrymmet.
- Art. nr.:
- SV 9673642
- Utförande
- utan genomföring
- Produktbeskrivning
- För direkt montage på apparatutrymmets sidogavelmoduler för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Tillverkning av extra montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavelmoduler kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
- För apparatutrymmeshöjd
- 200 mm
- Dimension
- Bredd: 302 mm
Höjd: 193 mm - Passar för
- Bredd: = 400 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,715 kg
- Bruttovikt
- 1,915 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177562714
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Delmontageplåt, BH: 302x193 mm för TS (B: 400 mm