För utbyggnad av ett Maxi-PLS- eller Flat-PLS-samlingsskenesystem direkt under eller över effektbrytaren.
- Art. nr.:
- SV 9674056
- Produktbeskrivning
- För utbyggnad av ett Maxi-PLS- eller Flat-PLS-samlingsskenesystem direkt under eller över effektbrytaren. Detta systemchassi kan användas problemfritt tillsammans med apparatutrymmets sidogavelmoduler. Fastsättningen sker på det yttre planet på TS 8 skåpsystemet, men tack vare PS-hålningen får man ett montageplan som i tak- eller golvramen och därmed kan fastsättning för samlingsskenesystem användas för tak-/golvområdet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 1,148 kg
- Bruttovikt
- 1,347 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177626515
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Förbindningssats/montageset, för TS (B/D: 600 mm